No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-109

Electroválvulas ASCO™ serie 109

Descripción del producto

ASCO serie 109 es una línea de electroválvulas de mando directo, montaje en base, compacta, normalmente abierta y normalmente cerrada de 3 vías con un diseño probado y fiable. Estas válvulas de peso ligero y bajo consumo se pueden montar fácilmente en bases individuales o acoplables.

Productos

Search
1-10 de 16 resultados para Products
:
89,90 €
89,90 €
96,50 €
89,90 €
96,50 €
96,50 €
89,90 €
92,80 €
86,40 €
92,70 €
Actuador de válvula
Solenoide
Tamaño de tubo/orificio
1/8; M5
Tipo de orificio
Brida
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente abierta
Tensión
24 CC; 230 CA | 50
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 10,3 Bar; 10,3 34,5 Bar
Normas/regulaciones
IP65
Entorno operativo
Interiores
Medios
Aire, Gases neutros; Aceite ligero; Fueles; Agua
Materiales del cuerpo
Plásticos técnicos

Características

  • Cabeza magnética intercambiable CA/CC sin desmontage de la válvula mejora el servicio
  • El operador manual permite una instalación fácil
  • Tiempo de respuesta de 5 a 10 ms
  • Cierre a prueba de explosiones opcional disponible para uso en zonas 1/21-2/22, categorías 2-3 a ATEX Directiva 2014/34/UE
  • Cumple con todas las directivas de UE relevantes

Documentos y dibujos