No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-222

Válvulas de vapor ASCO™ serie 222

Descripción del producto

Las electroválvulas ASCO serie 222 están diseñadas para las aplicaciones de alta temperatura de las lavanderías y los equipos de cocina comerciales, moldeado, esterilizadores de automatización de vapor y aplicaciones de autoclave. Las válvulas de mando asistido vienen con un diseño de membrana o pistón ondulada cuerpo en Y para mayor durabilidad y fiabilidad.

Productos

Search
1-9 de 9 resultados para Products
:
254,40 €
254,40 €
254,40 €
279,20 €
279,20 €
528,00 €
593,50 €
593,50 €
625,40 €
Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Latón; acero inoxidable
Medios
Agua caliente; vapor
Tamaño de tubo/orificio
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
De 1,0 Cv a 2,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensión
110 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 208 CA; 220 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 440 CA; 48 CC; 480 CA - 50; 60; 50/60
Entorno operativo
Peligroso;interior; exterior; lavado a fondo
Normas/regulaciones
CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9; UL

Características

  • Diseñada para líquidos de alta temperatura
  • Servicio de vapor con presión diferencial de hasta 125 psi y 355 °F
  • Disponible en tamaños de 1/4 pulgada y 1 pulgada

Documentos y dibujos