No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-238

Electroválvulas ASCO™ serie 238

Descripción del producto

La serie 238 de ASCO es una línea de válvulas de servicio general diseñadas para manejar aire, gases inertes, agua y aceite ligero. La construcción compacta de 2 vías de la válvula operada por piloto ahorra espacio, reduce el tiempo de instalación y simplifica el servicio, mientras que su carrera corta aumenta la vida útil del ciclo. La serie 238 es adecuada para sistemas de suspensión neumática, equipos comerciales de cocina y lavandería, embalaje y sistemas de agua y aguas residuales.

Productos

Search
1-10 de 245 resultados para Products
:
Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gas neutro, aceite ligero, agua
Tamaño de tubo/orificio
½"; ⅜"; ¾"; 1"; ½"; ¼"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 1,0 VC a 2,0 VC; de 2,0 VC a 6,0 VC; de 6,0 VC a 14,0 VC; más de 14,0 VC 288, de 0,86 a 1,73 Kv, de 1,73 a 5,19 Kv, de 5,19 a 12 Kv, más de 12 Kv
Tensión
110 CA, 24 CA; 120 CA; 220 CA; 12 CC; 24 CC; 115 CA; 208 CA; 480 CA | 50;50/60;60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG; 10,3-34,5 Bar; 150-500 PSIG
Entorno operativo
Interiores

Características

  • Disponible en modelos accionados por CA o CC con cuerpos de latón y acero inoxidable
  • Las bobinas de conexión DIN son estándar
  • Las opciones incluyen cables flexibles, operadores manuales y elastómeros alternativos
  • Las opciones adicionales incluyen Anti golpe de ariete, servicio de oxígeno, aprobaciones ATEX y WRAS

Documentos y dibujos