No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-262-263

ASCO™ 262 & 263 Electrovalvula 2 vias

Descripción del producto

Las series ASCO 262 y 263, también conocidas como 8262 y 8263, es una línea de 2 vías para servicio general y servicio especializado para válvulas de solenoide disponibles en latón o acero inoxidable. Estas válvulas resistentes manejan medios como gases inertes/aire, agua, agua caliente, vapor, petróleo ligero, gas combustible, petróleo combustible (B20) y fluidos criogénicos. Las series 262 y 263 son idóneas para aplicaciones comerciales e industriales como sistemas de lavado de autos, equipo para lavado de platos y lavandería, bombas, compresores, calderas, hornillas, procesamiento de alimentos y muchos más.

Productos

Search
1-10 de 677 resultados para Products
:
ASCO™ 8262K080MVV00F1
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Clase de bobina
F
Temperatura máxima ambiental
55
Presión máxima de funcionamiento (agua)
41
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Temperatura máxima ambiental
Presión máxima de funcionamiento (agua)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
F
55
41
5 Day
QuickShip
363,40 €
ASCO™ 8262K090S0VA0F8
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Clase de bobina
F
Temperatura máxima ambiental
55
Presión máxima de funcionamiento (agua)
0
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Temperatura máxima ambiental
Presión máxima de funcionamiento (agua)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
F
55
0
5 Day
QuickShip
222,10 €
ASCO™ 8262K090S0VA0FL
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Clase de bobina
F
Temperatura máxima ambiental
55
Presión máxima de funcionamiento (agua)
0
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Temperatura máxima ambiental
Presión máxima de funcionamiento (agua)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
F
55
0
5 Day
QuickShip
222,10 €
ASCO™ 8262K090S0VA0FR
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Clase de bobina
F
Temperatura máxima ambiental
55
Presión máxima de funcionamiento (agua)
0
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Temperatura máxima ambiental
Presión máxima de funcionamiento (agua)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
F
55
0
5 Day
QuickShip
222,10 €
ASCO™ 8262K090S0VA0FT
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Clase de bobina
F
Temperatura máxima ambiental
55
Presión máxima de funcionamiento (agua)
0
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Temperatura máxima ambiental
Presión máxima de funcionamiento (agua)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
F
55
0
5 Day
QuickShip
222,10 €
ASCO™ 8262K090S0VA0H1
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Clase de bobina
H
Temperatura máxima ambiental
55
Presión máxima de funcionamiento (agua)
0
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Temperatura máxima ambiental
Presión máxima de funcionamiento (agua)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
H
55
0
5 Day
QuickShip
222,10 €
ASCO™ 8262K090S0VA0H9
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Clase de bobina
H
Temperatura máxima ambiental
55
Presión máxima de funcionamiento (agua)
0
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Temperatura máxima ambiental
Presión máxima de funcionamiento (agua)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
H
55
0
5 Day
QuickShip
222,10 €
ASCO™ 8262K114S1TD0F8
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Clase de bobina
F
Temperatura máxima ambiental
55
Presión máxima de funcionamiento (agua)
0
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Temperatura máxima ambiental
Presión máxima de funcionamiento (agua)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
F
55
0
5 Day
QuickShip
225,50 €
ASCO™ 8262K114S1TD0FL
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Clase de bobina
F
Temperatura máxima ambiental
55
Presión máxima de funcionamiento (agua)
0
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Temperatura máxima ambiental
Presión máxima de funcionamiento (agua)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
F
55
0
5 Day
QuickShip
225,50 €
ASCO™ 8262K114S1TD0FT
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Clase de bobina
F
Temperatura máxima ambiental
55
Presión máxima de funcionamiento (agua)
0
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Temperatura máxima ambiental
Presión máxima de funcionamiento (agua)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
F
55
0
5 Day
QuickShip
225,50 €
Accionamiento de válvulas
Solenoide; solenoide - acción directa; solenoide - latching
Material de la carcasa
Latón; acero inoxidable
Medios
Líquidos agresivos/gases; aire, gas inerte; amoniaco; criogénicos; aceite combustible (B20); agua caliente; petróleo ligero; gas propano líquido; gas natural; oxígeno; vapor; vacío; agua
Tamaño de tubería/puerto
1/8; 1/4; 3/8
Tipo de puerto
NPTF
Función
2 vías: 2/2 normalmente cerrada; 2 vías: 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 0,5 Cv a 1,0 Cv; de 0,1 Cv a 0,5 Cv; de 0,05 a 0,1 Cv
Voltaje
Clasificación de voltaje 100 a 240 CA/CC; clasificación de voltaje 110 CA; 115 CA; 12 CC; 12 a 24 CC; carga de batería 120 CA; 120 CC; 125 CC; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 24 a 120 CA/CC voltios - 50; 60
Entorno operativo
Corrosivo; peligroso; interior; exterior
Normas/regulaciones
Clase I div. 1; clase I div. 2; clase II div. 1; clase II div. 2; CSA; tipo 1; tipo 2; tipo 3; tipo 3R; tipo 3S; tipo 4; tipo 4X; tipo 6; tipo 6P; tipo 7; tipo 9; UL

Características

  • Los materiales resilientes ofrecen larga vida útil y pocas fugas internas
  • El tubo de núcleo soldado proporciona clasificaciones de presión más altas
  • Amplio rango de elastómeros para aplicaciones de servicio especial: Aceite de combustible (B20), gas, nitrógeno líquido
  • Amplia gama de clasificaciones de presión, tamaños y materiales resistentes, proporcionan larga vida útil y pocas fugas internas
  • Diseño confiable y comprobado para uso con clasificaciones altas de caudal y presión
  • Versiones libres de plomo disponibles para cumplir con la Ley de agua potable segura
  • Los modelos de temperatura baja controlan fluidos criogénicos, incluyendo nitrógeno líquido (-320 °F/-194  °C), argón líquido (-303 °F/-184 °C) y oxígeno líquido (-297  °F/-181 °C)
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • Agujeros de montaje roscados estándar en el cuerpo
  • Amplio rango de voltaje CA y CC estándar
  • Existe un rango completo de carcasas antideflagrantes con aprobación mundial a disposición con esta serie
  • Las válvulas de vástago pequeño permiten un cierre hermético

Documentos y dibujos