No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-344

Electroválvulas de obturador/pistón ASCO serie 344

Descripción del producto

Las válvulas ASCO serie 344 incorporan un diseño de obturador operado por pistón para caudal alto en una variedad de aplicaciones. Su construcción sólida y robusta se puede usar con aire o agua. La serie 344 es adecuada para usarla en instrumentos analíticos y de diagnóstico, biocombustibles, equipo de calefacción, producción de ciencias de la vida y refino.

Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Materiales del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tubería/orificio
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo de orificio
NPTF
Función
4 vías - 4/2
Caudal
De 0,05 -0,1 VC, de 0,1 VC a 0,5 VC, de 0,5 VC a 1,0 VC, de 1,0 VC a 2,0 VC, de 2,0 VC a 6,0 VC, de 0,43 a 0,86 Kv, de 0,86 a 1,73 Kv, de 1,73 a 5,19 Kv
Voltaje
Rango de voltaje 100 a 240 CA/CC, rango de voltaje 12 a 24 CC, carga de batería 125 CC, rango de voltaje 110 CC, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 24 CA, 24 CC, 24 a 120 CA/CC, carga de batería 250 CC | 50/60
Entorno operativo
Peligroso, Interior, Exterior
Normas/regulaciones
ATEX Zona 0-20, Clase I Div 1, Clase I Div 2, CSA, FM, IEC Ex Zona 0-20, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Las construcciones de cabeza magnética individual o doble vienen en una amplia gama de tamaños y velocidades de caudal
  • La cabeza magnética doble se puede cambiar con una señal temporal y permanecer en posición incluso si se pierde la energía eléctrica
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • Disponible en bajo consumo, intrínsecamente seguras, con clasificación de tensión y modelos de larga duración

Documentos y dibujos