No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Asco-P-398

Válvulas de mando por presión ASCO™ serie 398

Descripción del producto

La línea ASCO serie 398 de válvulas de proceso de mando por presión está diseñada para ambientes severos y desafiantes en un amplio rango de industrias. Las válvulas de gran caudal están diseñadas para una larga vida útil y son altamente resistentes al choque térmico y ambientes corrosivos. Son adecuadas para las aplicaciones en la industria de la ciencia médica y vida, petróleo y gas, energía, fabricación de automóviles y ruedas, químicos, agua y agua residual, alimentos y bebidas y embalaje.

Productos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
:
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable
Medios
Aire, gases neutros, agua caliente, aceite ligero, agua, vapor
Tubería/orificio
1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías - 3/2 normalmente abierta

Características

  • Actuador compacto para aplicaciones pequeñas que ahorran espacio
  • Construcción de acero inoxidable que soporta los ambientes corrosivos
  • Funcionamiento de autoenclavable
  • Amplio rango de opciones

Documentos y dibujos