No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-449

Cilindros compactos serie 449 conformes a ISO 21287 de ASCO™ Numatics

Descripción del producto

A partir de diciembre de 2020, el cilindro serie 449 conforme a ISO 21287 ya no estará disponible para la venta, y será reemplazado por la serie CCI de AVENTICS.


Las piezas de repuesto estarán disponibles hasta septiembre de 2025.


La documentación pertinente todavía se encuentra disponible a continuación.


Para este tipo de cilindro compacto conforme a ISO 21287, vea la serie CCI de AVENTICS.

Normas/regulaciones
ISO
Orificio
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm, 20 mm, 25 mm
Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, lavado a fondo
Carrera
400 mm máx.

Características

  • Los cilindros compactos serie 449 conformes a ISO 21287 de ASCO™ Numatics ya no están disponibles para la venta. Más información sobre las opciones de reemplazo.
  • Las ranuras en "T" en 3 lados para el montaje vertical de los detectores magnéticos
  • Guía de vástago de alto rendimiento para máxima precisión
  • Dieciocho estilos de montaje disponibles para adaptarse a una variedad de aplicaciones
  • Ideal para automatización compacta donde el espacio es limitado
  • No se necesita lubricación para fácil mantenimiento

Documentos y dibujos