No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-D137

Electroválvulas de separación total (SECAS) ASCO™ serie D137

Descripción del producto

Las electroválvulas de aislamiento total (SECAS) ASCO serie D137 combinan las características tradicionales de resistencia y fiabilidad, con soluciones de construcción que las hacen particularmente adecuadas para el control de fluidos agresivos o no contaminables. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones miniaturizadas o silenciosas con un actuador de retención. Esta diversa variedad de características hace que estas válvulas sean versátiles para aplicaciones en las industrias de alimentos, biotecnología, química/farmacéutica y fisiología/medios.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
ASCO™ D137B08-Z923G G2X43 V24/50HZ
Accionamiento
Solenoide - mando directo
Certificaciones
CE
IP67
Clase de bobina
H
Caudal (Cv)
34
disponibilidad
Accionamiento
Certificaciones
Clase de bobina
Caudal (Cv)
disponibilidad
Solenoide - mando directo
CE
IP67
H
34
QuickShip
177,50 €
Materiales del cuerpo
PPS (Polifenilsulfuroso)
Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubería/puerto
1 1/2"; 2"
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
0,3 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); 0 °C +130 °C (EPDM)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Sellado
NBR o EPDM o FPM

Características

  • Electroválvula de aislamiento total, de mando directo: el actuador está totalmente aislado del fluido de modo que las partes húmedas son únicamente el cuerpo y el tapón con fuelle.
  • Posibilidad de desmontaje para inspección.
  • Particularmente adecuada para el drenaje rápido de tanques.
  • Adecuado para cerrar fluidos líquidos y gaseosos (verifique la compatibilidad del fluido con los materiales que entrarán en contacto).

Documentos y dibujos