No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-D351

Electroválvulas de separación total (SECAS) ASCO™ serie D351

Descripción del producto

Las electroválvulas de aislamiento total (SECAS) ASCO serie D351 combinan las características tradicionales de resistencia y fiabilidad, con soluciones de construcción que las hacen particularmente adecuadas para el control de fluidos agresivos o no contaminables. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones miniaturizadas o silenciosas con un actuador de retención. Esta diversa variedad de características hace que estas válvulas sean versátiles para aplicaciones en las industrias de alimentos, biotecnología, química/farmacéutica y fisiología/medios.

Materiales del cuerpo
PA 12 (poliamida)
Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Función
3/2 normalmente cerrada; 3/2 normalmente abierta; 3/2 universal
Tamaño de tubería/orificio
Orificio acanalado; sub base
Presión máxima admisible (PS)
3 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +80 °C
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Sellado
EPDM o FPM

Características

  • Electroválvula de aislamiento total, de mando directo: el actuador está totalmente aislado del fluido de modo que las partes húmedas son únicamente el cuerpo y la membrana.
  • Volumen interno reducido: 67?l. Posibilidad de desmontaje para inspección.
  • Las partes sujetas a fricción por deslizamiento están debidamente recubiertas de un material autolubricante a base de PTFE (politetrafluoroetileno).
  • Adecuado para cerrar fluidos líquidos y gaseosos (verifique la compatibilidad del fluido con los materiales que entrarán en contacto).

Documentos y dibujos