No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-DIN

Conectores eléctricos DIN de ASCO™

Descripción del producto

Los conectores eléctricos serie DIN de ASCO son conectores tipo horquilla diseñados para adaptarse a bobinas estandarizadas, moldeadas, de tres espigas. Tienen una tapa y carcasa de poliamida de fibra de vidrio reforzada. Los conectores DIN cuentan con protección IP65 contra la entrada de humedad y lavado cuando se instalan correctamente con empaquetaduras. El conector estándar tamaño con contactos de 18 mm viene con tapa extraíble que permite acceder al cableado para un control sencillo de la fuente de alimentación sin desconectar los conectores ni interrumpir el funcionamiento de la electroválvula.