No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-L133

Electroválvulas de uso general ASCO™ L133

Descripción del producto

Las válvulas de uso general de la serie L133 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Están disponibles en versiones de servicio 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y latching.

Productos

Search
1-9 de 9 resultados para Products
:
Materiales del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Solenoide, operada por piloto
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubería/puerto
3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
–10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); –10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 cSt o mm2/s)
Sellado
NBR; FPM; EPDM

Características

  • Válvula de diafragma, operada por piloto, con diafragma suspendido y orificio completo.
  • Diseñada para sistemas hidráulicos de circuito cerrado y usos de drenaje de recipientes.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos