No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-Mark 55

Válvulas de control direccional ASCO Numatics™ serie Mark 55

Descripción del producto

La línea de válvulas de la Serie Mark 55 de Numatics está diseñada para un desempeño repetible y confiable en entornos exigentes y desafiantes. El desempeño de la válvula líder en la industria la convierte en la válvula ideal para operaciones de máquinas de ciclos de alta velocidad. El diseño modular de la Serie Mark 55 permite una fácil configuración y es adecuada para aplicaciones automotrices, de embotellado, sala de prensado y estampado, y de fabricación de neumáticos.

Actuador de válvula
Neumático - Pilotaje neumático; Cabeza magnética - Pilotaje neumático; Cabeza magnética - Mando directo
Tamaño de tubería/puerto
1/2"; 3/8"; 3/4"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función
4 vías- 5/2; 4 vías - 5/3, 4 vías - 5/3 - Centro cerrado; 4 vías - 5/3 - Centro de presión; 4 vías - 5/3 centro abierto
Normas/regulaciones
Clase I Div. 2, Clase II Div. 2, CSA, IP65
Entorno operativo
Peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Medios
Aire, gases neutros, vacío

Características

  • Minimiza el consumo de energía a través de los reguladores de presión
  • Optimiza la velocidad del ciclo de la máquina por medio de los controles de velocidad
  • El enchufe eléctrico de la unidad a la base permite la sustitución instantánea de la válvula
  • Reguladores de presión y controles de velocidad sándwich integrales de conexión disponibles
  • Con certificaciones NEMA 4/IP65 para uso en entornos desafiantes

Documentos y dibujos