No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-P320

Válvulas de mando neumático ASCO™ serie P320

Descripción del producto

ASCO serie P320 son válvulas pilotadas neumáticamente de 3 vías diseñadas para ofrecer una larga vida útil de manejo de aire lubricado. Las variaciones en la presión de aire piloto no afectan el funcionamiento de la válvula.

Actuador de válvula
Cierre - neumático
Materiales del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tamaño del orificio
1/4"
Tipo de orificio
NPTF
Función
3 vías - 3/2 universal
Caudal
De 0,1 VC a 0,5 VC
Presión de funcionamiento / diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior, exterior
Normas/regulaciones
Clase I Div. 1, Clase I Div. 2, Tipo 4, Tipo 4X

Características

  • Construcción de cuerpo de latón universal (presión en cualquier orificio) con asiento de NBR
  • El elemento de sellado único aísla la presión de aire de pilotaje de la línea principal
  • Maneja fluidos con temperaturas de hasta 200 °F (92 °C)
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible

Documentos y dibujos