No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-S

Válvulas de solenoide miniatura ASCO™ serie S

Descripción del producto

Las válvulas ASCO serie S son válvulas de solenoide miniatura de servicio general diseñadas para usar con aire y gases neutros. Su arquitectura compacta, liviana y bajo consumo de energía las hacen ideales para aplicaciones en analizadores de gases industriales, dispositivos médicos portátiles y equipo dental, de terapia respiratoria y de control de anestesia.

Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Material del cuerpo
Acero inoxidable
Medios
Aire, gas inerte
Tamaño de tubo/orificio
M5
Tipo de puerto
Montaje en base
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Caudal
Menos de 0,05 Cv; de 0,05 - 0,1 Cv
Voltaje
12 CC, 24 CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Corrosivo; interior
Normas/regulaciones
IP65

Características

  • Los orificios de mayor tamaño y la capacidad de vacío hacen que las válvulas sean extremadamente versátiles para múltiples aplicaciones.
  • El diseño de acero inoxidable proporciona protección contra la corrosión.
  • Disponibles en varias configuraciones de orificios diferentes para montaje en manifold y en línea.
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y con RoHS para entornos sin plomo.

Documentos y dibujos