No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-0256C140S0V00F1

ASCO™ 0256C140S0V00F1

23,10 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

COMPACT VALVE-2/2 NC-NUT FOR TUBE-ORIFICE: 1,6-PPS COMPOSITE-RESILIENT: FPM-24/DC-3,5 W-COIL CLASS: F-SPADE PLUG WITHOUT CONNECTOR

Connection Type
Nut for Tube
Valve Type
2 Way
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Din Type Coil without Connector
Elastomers
FPM (Fluoroelastomer)
Media
Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Body Material
Composite
Voltage
24 DC - Class F
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
CSA; IP65; NSF; UL

Características

  • Intercambiabilidad CA/CC de cabeza magnética
  • Subminiatura NSF 61 Anexo G y 169 versiones con construcciones de acero inoxidable 316L disponibles para agua potable y servicios de alimentos
  • Los modelos de combustión de gas están disponibles para control de quemadores de gas industrial y comercial. Las válvulas incorporan elevación directa con junta suave elástica para cierre ajustado
  • Las versiones de combustión de aceite combustible están disponibles para quemadores industriales y comerciales que usan aceite combustible N.° 2 o N.° 4
  • Reconocidas por UL y certificadas por CSA para aplicaciones en un rango de industrias
  • Cumplen con todas las directrices de UE relevantes
  • Satisfy all relevant EU directives

Documentos y dibujos