No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-8298B04E0TA0000

ASCO™ 8298B04E0TA0000

741,00 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PRESSURE OPERATED VALVE,SERIE 298,B,PTFE,NC 2/2,ND20,PN40, STAINLESS STEEL,3/4 NPTF,ACTUATOR D=100,PILOTING DIA 1/8 NPT,MAX TEMP.= 184 DEGREES

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
8.90 / 7.70
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPTF 3/4
Product Type
Pressure Operated Valve
Valve Actuation
Pressure Operated
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
3.44 kg
Min to Max Ambient Temperature
-20 - 180 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 180 °C
Orifice Size
20 mm
Orifice Size
20 mm

Características

  • Construido con materiales resistentes a la temperatura para un amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -13 °F a 356 °F (-25 °C a 180 °C)
  • Alto rendimiento, la empaquetadura no necesita mantenimiento y es resistente a choque térmico
  • El diseño compacto y ligero reduce los costos de instalación
  • El diseño de golpe de ariete hermético y protección de contrapresión garantizan un funcionamiento confiable
  • El desensamble sencillo minimiza los costos de mantenimiento y limpieza
  • El caudal bidireccional permite la flexibilidad del proceso
  • El indicador visual de posición estándar permite la monitorización fácil

Documentos y dibujos