No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-8356C119L09CMF0

ASCO™ 8356C119L09CMF0

64,60 €
CANT.:

Descripción del producto

COMPACT VALVE-3/2 NC-1/4 "NPT (DN8)-ORIFICE: 1,6-BRASS-RESILIENT: FPM-110/50,120/60-9,0 W-COIL CLASS: F-FLYING LEADS

Connection Type
NPT Body Connection
Valve Type
3 Way
Pipe Size
1/4
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Flying Leads
Elastomers
FPM(Food_Grade)+NSF+TIFQ
Media
Water, Light Oil
Body Material
Brass
Voltage
120/60,110/50 - Class F
Certification
EAC + NSF + TIPQ

Características

  • Confiable, diseño compacto comprobado para largas duraciones de servicio
  • El operador manual estándar permite una fácil instalación
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • Las válvulas no necesitan una presión mínima de funcionamiento
  • Está disponible una amplia gama de caudal y clasificaciones de presión
  • Desensamble rápido del tubo núcleo para un fácil mantenimiento de partes internas

Documentos y dibujos