No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-8356C309S1V00F1

ASCO™ 8356C309S1V00F1

88,70 €
CANT.:

Descripción del producto

COMPACT VALVE-3/2 UN-1/4 "NPT (DN8)-ORIFICE: 2,4-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FPM-24/DC-9,0 W-COIL CLASS: F-SPADE PLUG WITH CONNECTOR

Connection Type
NPT Body Connection
Valve Type
3 Way
Pipe Size
1/4
Operation
Universal
Electrical Connection Type
With Spade Plug Connector
Elastomers
FPM
Media
Water, Light Oil, Hot Water, Steam
Body Material
Stainless Steel
Voltage
24/DC - Class F
Certification
EAC

Características

  • Confiable, diseño compacto comprobado para largas duraciones de servicio
  • El operador manual estándar permite una fácil instalación
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • Las válvulas no necesitan una presión mínima de funcionamiento
  • Está disponible una amplia gama de caudal y clasificaciones de presión
  • Desensamble rápido del tubo núcleo para un fácil mantenimiento de partes internas

Documentos y dibujos