No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-8362A101H183CF1

ASCO™ 8362A101H183CF1

774,80 €
CANT.:

Descripción del producto

1/4 X 3NC ST.ST.1.4 /F W

Body Material
Stainless Steel
Function
3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
NPT 1/4
Valve Actuation
Solenoid
Product Weight
2.03 lbs
Kit Number
322294
Coil Class
FT
Coil Number
274714-902-D
Watt Rating
1.4 W
Item Status
Active
Normas/regulaciones
Clase I Div 1, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, UL
Carton Note
1/4 3NC S.S. 1.4/F D

Características

  • Ofrece el mejor caudal de la industria por tamaño de tubería con un VC de 2 para un tamaño de 1/4 de pulgada y un VC de 15,5 para 1"
  • Las versiones de cabeza magnética de bajo consumo están disponibles con las aprobaciones de ubicaciones peligrosas UL, CSA, ATEX e IECEX que consumen solo 1,4 vatios. Una opción de cabeza magnética de 0,55 vatios es ideal para las aplicaciones remotas que requieren fuentes de energía alternativas
  • Los extensos modelos manuales y de baja temperatura son adecuados para entornos de aplicación hostiles.
  • Las opciones de cabeza magnética con cables sellados de fábrica reducen el costo de instalación

Documentos y dibujos