No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-88100037

ASCO™ 88100037

90,30 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

Spool Valve Series 551 Supply Rail With Seals And Screws Series 551 G 1/4 For 5 Spool Valve

Body Material
Light Alloy
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Accessories
Product Weight
0.28 kg

Características

  • Conector estándar con contactos de 30 mm que viene con tapa extraíble que permite acceder al cableado para un control sencillo de la fuente de alimentación sin desconectar el conector ni interrumpir el funcionamiento de la electroválvula.
  • Temperaturas de funcionamiento: −40 °C a +80 °C (−40 °C a +125 °C con juntas de silicona), versión con cable moldeado −5 °C a +70 °C

Documentos y dibujos