No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-E908A001

ASCO™ E908A001

384,90 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ELECTRONIC CONTROL-IP65

Documentos y dibujos

Body Material
Engineered Plastics
Product Type
Accessories
Product Weight
0.10 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 75 °C
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
0.8 W

Características

  • El circuito electrónico está integrado en una carcasa estándar en cumplimiento de DIN EN 175301-803, Formulario A
  • Control de rampa arriba/abajo ajustable
  • Pantalla LED integrada al conector
  • Corriente de salida de la bobina independiente de la resistencia (temperatura) de la bobina y de las variaciones de voltaje de alimentación
  • Configuración de parámetros mediante interfaz de PC y adaptador de programación o, de manera opcional, a través de interruptores integrados al conector