No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-EGSCE215B020.230/50

ASCO™ EGSCE215B020.230/50

332,20 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2" (DN15)-ORIFICE: 17,5-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-10,5 W-COIL CLASS: F-IP65

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.39 / 3.80
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
RP ISO 7/1
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Fuel Gas
Min to Max Operating Pressure (Fuel Gas)
0 - 2 bar
Product Weight
0.60 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-15 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-15 - 60 °C
Orifice Size
19 mm
Voltage
230 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.5 W
Mounting Brackets
OPTIONAL
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)

Características

  • Proporciona caudal alto con Cv de hasta 138 (Kv 118)
  • Debido al asiento blando resistente, estas válvulas son ideales para aplicaciones de aire y gas de baja presión y alto caudal.
  • Gama completa disponible de tubos de hasta 3 pulgadas con construcciones normalmente cerradas y normalmente abiertas.
  • Amplio rango de tensiones CA y CC estándar
  • Diseño silencioso opcional, de larga vida útil de 20 millones de ciclos para servicio de aire en construcciones normalmente cerradas y normalmente abiertas y tuberías de 1 pulgada a 2 pulgadas disponibles

Documentos y dibujos