No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P159A110X1X01CU

ASCO™ P159A110X1X01CU

Descripción del producto

X ALUMIN / W

Actuador de válvula
Motorizado
Voltaje
110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA
Intervalo de temperatura ambiente
−40 a 66 °C, −40 a 150 °F
Requerimiento de energía
220 VA máx.
Función del actuador
On/Off o High/Low/Off
Aprobaciones oficiales
cuando se combina con las series de ASCO 158:
UL 429
ANSI Z21.21/CSA 6.5  C/I
FM 7400
EN 161 Clase A
RoHS
Integridad de la caja
IP10 & Tipo 1, IP65 & Tipo 4

Características

  • Amplio rango de temperatura ambiente adecuado para ambientes cálidos (150 °F/66 °C) o fríos (−40 °F/−40 °C)
  • Los diseños de apertura rápida o lenta permiten que sea apto para una variedad de aplicaciones
  • Caja de uso general tipo 1 & IP10 estándar, caja hermética de tipo 4 & IP65 opcional disponible para instalaciones de lavado en interiores o exteriores
  • La construcción resistente garantiza alta fiabilidad y durabilidad
  • La indicación visual de posición cerrada y abierta de la válvula es estándar
  • Interruptor opcional de enclavamiento eléctrico a prueba de cierre
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • Con aprobación de UL, FM y certificación CSA
  • Certificación EN161 clase A, directiva ROHS

Documentos y dibujos