No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-SCH284B007.24/DC

ASCO™ SCH284B007.24/DC

155,20 €
CANT.:

Descripción del producto

ASCO SOLENOID VALVE PINCH FLUID ISOLATION SERIES 284 ASCO 2/2 NC DIRECT OPERATED ALUMINIUM BODY +6.4 DC COIL FNX COMPLETE SC H284B007 24V DC

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Aluminio
Medios
Líquidos/gases agresivos
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Tensión
12 CC; 24 CC - 50/60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
IP65; IP40

Características

  • El mecanismo de compresión elimina la turbulencia cuando corta el caudal
  • Operación silenciosa para entornos de hospitales/clínicas
  • Las bobinas eléctricas extraíbles y giratorias permiten una fácil instalación y un mantenimiento sin problemas
  • Control de pulso manual para tubos adaptadores
  • Caudal bidireccional para versatilidad excepcional
  • Disponible en una amplia variedad de tamaños de cuerpo para adaptarse a diferentes tamaños de tubos

Documentos y dibujos