El AMS Device Manager le permite a su equipo de mantenimiento monitorizar fácilmente la condición de los dispositivos de campo y resolver posibles inconvenientes antes de que se conviertan en un problema costoso. Cuando se instala en el sitio, el AMS Device Manager y el sistema de control DeltaV trabajan juntos para ofrecer una interfaz de usuario perfecta en un entorno operativo integrado. Administre todos sus dispositivos de campo utilizando una única aplicación integrada y obtenga capacidades de gestión integral de activos mediante información de diagnósticos predictivos.