No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-P-ELITE-Coriolis

Caudalímetro y medidor de densidad ELITE Coriolis Micro Motion de máximo rendimiento

Descripción del producto

Con mediciones inigualables de caudal y densidad de líquidos, gases y de caudal multifásico, los caudalímetros ELITE Coriolis están diseñados para entregar mediciones de caudal precisas y repetibles, incluso para los entornos y las aplicaciones más exigentes.

Productos

Search
1-10 de 59 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
1
1 2 3 4 5 6
Precisión/repetibilidad de líquidos
±0.1 % - 0.05 %/0.05 % - 0.025 %
Precisión/repetibilidad de gases
±0.25 %/0.20 %
Precisión/repetibilidad de densidad
±0.0005 - 0.0002 g/cc /0.00025 - 0.0001 g/cc
Tamaño de la tubería
1/12 pulg (DN1) - 14 pulg (DN350)
Rango de presión
Clasificado hasta 6000 psig (414 barg) para modelos seleccionados
Rango de temperatura
-454° F (-270° C) a 800° F (426° C)
Electrónica
Opciones de E/S de expansión que incluyen mA, frecuencia, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Rangeabilidad
Hasta 59:1 de rangeabilidad a partir del valor nominal

Características

  • Obtenga sensibilidad y estabilidad de medición incomparables con este medidor de diseño exclusivo
  • Obtenga seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Obtenga un desempeño inigualable en la medición del caudal y la densidad en sus aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodos
  • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos de fluidos, del proceso o ambientales
  • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de coberturas para las aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
  • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – –400 °F a 662 °F (–240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
  • El más amplio rango de aprobaciones y certificaciones de mediciones, incluyendo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección de la entrada 66/67, SIL2 y SIL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
  • Elija entre modelos disponibles en acero inoxidable 316L, aleación de níquel C-22 y materiales de superdúplex
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de caudal y densidad ELITE Coriolis

Documentos y dibujos