No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3144S Temperature Transmitter

Rosemount™ 3144S Transmisor de temperatura

Descripción del producto

El Rosemount 3144S Transmisor de temperatura brinda la mejor precisión, estabilidad y confiabilidad de la industria para las mediciones de temperatura. Incluye configuración de sensores lista para conectar y usar con tecnología ReadyConnect™, tecnología inalámbrica Bluetooth® y cobertura completa de diagnóstico desde el sensor hasta la sala de control. Mida la temperatura del proceso sin un termopozo en aplicaciones de alta temperatura cuando utiliza el Rosemount 3144S Transmisor de temperatura con tecnología Rosemount X-well™.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
Entrada
Capacidad para uno a dos sensores con entradas para sensores universales (RTD, termopar, mV, ohmios)
Señal de salida
4-20 mA/protocolo HART®
Carcasa
Montaje en campo de dos compartimentos
Pantalla/interfaz
Pantalla LCD gráfica de gran tamaño y retroiluminada, con botones de servicio rápido, varias líneas y gráfico del rango porcentual
Precisión
Exactitud de referencia de ±0,05 °C
Estabilidad
± 0,25 °C durante 20 años (rendimiento Ultra) o 10 años (rendimiento Clásico)
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, protección de medición de RTD, capacidad Hot Backup™, alerta de desviación del sensor, degradación del termopar, alertas de proceso configurables
Opciones de calibración
Combinación del transmisor y el sensor (constantes de Callendar-Van Dusen)
Certificaciones/aprobaciones
Certificación SIL2 y capacidad para SIL3 conforme a IEC 61508 realizada por un tercero independiente, ubicación clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar la guía de inicio rápido

Características

  • Precisión y confiabilidad líderes en la industria para un mejor desempeño en aplicaciones de control y seguridad críticas 
  • La estabilidad a largo plazo de 20 años extiende los intervalos de calibración para disminuir los viajes al campo 
  • La garantía limitada de 20 años proporciona la garantía y tranquilidad de la compra de un producto Rosemount
  • La tecnología ReadyConnect™ ofrece configuración de sensores lista para conectar y usar a fin de ayudarle a ahorrar tiempo y eliminar errores
  • La tecnología Rosemount X-well mide temperaturas de hasta 650 °C (1 202 °F) sin penetrar en el proceso, lo que permite reducir los costos de diseño, instalación y mantenimiento
  • La protección de medición de RTD convierte la configuración del sensor de 4 a 3 hilos si se rompe o daña un hilo, lo que ayuda a evitar la pérdida de mediciones y el tiempo de inactividad
  • La conectividad Bluetooth® ayuda a trabajar de manera más fácil, más segura y más eficiente gracias a las rondas simplificadas del operador, una experiencia de aplicación consistente en todos los dispositivos de Emerson y al evitar la necesidad de un permiso de trabajo de alto riesgo
  • El diagnóstico de integridad del lazo monitoriza continuamente el estado de todo el lazo eléctrico para detectar posibles fallas antes de que se produzcan
  • La capacidad Hot Backup™ y la alerta de desviación del sensor con dos sensores garantizan la integridad de la medición
  • El diagnóstico de degradación del termopar monitoriza la condición del termopar para detectar degradaciones antes de que se produzcan fallas
  • Las pruebas guiadas proporcionan un proceso sencillo, paso a paso, para ayudarle a garantizar que está trabajando de forma segura y adecuada
  • La carcasa de dos compartimentos brinda una excelente protección en entornos adversos 

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos