No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2120 Switch - Vibrating Fork

Interruptor de nivel Rosemount™ 2120 - Horquilla vibratoria

Descripción del producto

El Interruptor de nivel Rosemount 2120 proporciona control y detección de nivel confiable y fácil de instalar. La certificación de terceros IEC61508 (SIL2) sobre seguridad e higiene, con una selección de salidas, lo convierte en el dispositivo ideal para una gran variedad de aplicaciones. No tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. La demora del interruptor ajustable previene la falsa conmutación en aplicaciones con turbulencias. Comprenda lo que sucede con el proceso: el LED parpadeante visible indica el estatus de los dispositivos y las condiciones de operación, y el punto de prueba magnético proporciona una prueba funcional fácil de usar.

Protocolo de comunicación
Carga directa, PLC/PNP, relé, 8/16 mA, NAMUR
Densidad del fluido del proceso
Mínima 37,5 lb/ft3 (600 kg/m3)
Viscosidad
0,2 a 10000 cP (centiPoise)
Presión de funcionamiento
Vacío completo a 1450 psi (vacío completo a 100 bares)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 302 °F (-40 a 150 °C)
Seguridad
Certificación SIL 2 IEC 61508
Homologado por TÜV y certificado WHG para la prevención de sobrellenado
Diagnóstico
Cuenta con autocomprobación electrónica y monitorización de su estado

Características

  • El punto de prueba magnético hace que la prueba de evaluación del Rosemount 2120 sea más fácil
  • Se puede operar utilizando el sol o una batería como fuente de alimentación, con la opción de 12 VCC
  • El diseño de la horquilla de 'goteo rápido' proporciona una respuesta más rápida, especialmente en líquidos viscosos
  • La demora del interruptor ajustable permite manejar fácilmente las condiciones con turbulencias y salpicaduras
  • Certificados de EHEDG y 3-A para aplicaciones higiénicas. Cumplimiento con las normas ASME-BPE y de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, Food and Drug Administration)

Documentos y dibujos