No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-PVP1

AVENTICS™ serie PVP1

Descripción del producto

Estas micro electroválvulas piloto, pequeñas, ligeras y de bajo consumo de 8 mm son de estilo cartucho de conexión. La serie PVP1 se puede usar en aplicaciones donde se necesitan soluciones muy compactas y de alto rendimiento para controlar los actuadores o dispositivos muy pequeños y es adecuada para equipo portátil.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:

Características

  • Qn máx. 11 l/min ... 14 l/min
  • Válvula de clapet 3/2 normalmente cerrada
  • Ø 8,2 mm
  • Presión de funcionamiento 3 bar ... 8 bar
  • 24 V CC
  • Presión de trabajo: 3 a 8 bar

Documentos y dibujos