No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-S4K2U-D-S4K2U-5D

Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) en línea para aplicaciones industriales series S4K2U-D y S4K2U-5D de SolaHD™

Descripción del producto

Los UPS en línea para aplicaciones industriales S4K2U-D y S4K2U-5D son SAI monofásicos en línea (conversión doble) disponibles en 1000-3000 VA, 120 V y 230 V. La robusta construcción externa incluye una carcasa de acero y terminales de salida opcionales aptos para aplicaciones industriales. El diseño en línea significa la transferencia instantánea de la alimentación externa a la interna, para que cuando falle la electricidad de la red pública, su carga crítica siga recibiendo el apoyo de un caudal ininterrumpido de alimentación. Alojado en una delgada carcasa 2U, el bastidor o torre configurable S4K2UD ofrece un factor de potencia más alto, una mayor duración de batería, mayor fiabilidad y un menor costo de propiedad.

Capacidad de 120 VCA (VA/W)
1000/900, 1500/1350, 2000/1800, 3000/2700
Capacidad de 230 VCA (VA/W)
3000/2700
Tiempo de refuerzo típico 120 VCA (minutos, carga completa/media)
1000/1000: 6.7/17.9; 1500/1350: 6.7/18.8; 2000/1800: 4/12.3; 3000/2700: 4/12.6
Tiempo de refuerzo típico 230 VCA (minutos, carga completa/media)
3000/2700: 3/11
Hertz
40/70 Hz; detección automática
Rango de voltaje de entrada
60-150 VAC
Rango del voltaje nominal
120 VAC
Cantidad de fases
Monofásica
Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a +40 °C
Rango de voltaje de salida
110/115/120/127 VCA (lo puede configurar el usuario) ±3 %

Características

  • cULus, Comisión Federal de Comunicaciones
  • Capacidad de ser cableado físicamente para una instalación permanente
  • La baja altura de 2U maximiza el espacio disponible. Montaje en rack o montaje independiente en torre
  • Pantalla LCD en color sensible a la gravedad para facilitar la configuración y el diagnóstico del sistema
  • Comunicaciones de red SNMP con la tarjeta de red RDU101 opcional
  • Supresión del ruido de entrada y de salida
  • El funcionamiento con un factor de potencia de hasta la unidad proporciona la máxima potencia disponible (vatios) para su uso por parte de los equipos conectados, lo que permite conectar más dispositivos.
  • Compartimiento exterior de acero endurecido para entornos industriales
  • Batería sustituible en caliente por el usuario (con sellado integral, sin derrames). Baterías adicionales para copias de seguridad prolongadas
  • Reinicio automático Prueba de batería automática y manual
  • Conexión serie integrada para la integración avanzada de servidores de consola o el control directo del SAI mediante terminal
  • Certificación Energy Star 2.0 con eficiencia en los modos en línea (95 %) y ECO activo (98 %)

Documentos y dibujos