No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820055051

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie HF03-LG 0820055051

112,82 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

HF03 - 5/2SR - 024DC

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
850 l/min
Presión de funcionamiento mín.
-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-15% / +20%
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
exterior
Certificados
UR (Underwriters Laboratories)
Anchura de válvula de pilotaje previo
16 mm
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Tipo de conexión
conexión por placas
Principio de unión
Principio de placa base simple
Presión de pilotaje mín.
2.5 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³

Características

  • Diseño modular que admite hasta 32 válvulas y 32 bobinas
  • Alta tasa de caudal hasta 850 l/min.
  • Válvula de piloto con 0,35 W por bobina
  • Peso optimizado gracias a las placas base de plástico y placas de extremo
  • Montaje directo en los perfiles del sistema de ensamblaje
  • Alta conectividad gracias a conexiones Multipol o Fieldbus
  • Acoples integrados y todas las conexiones se dirigen a una dirección

Documentos y dibujos