No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820225103

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12, size 2 0820225103

150,34 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

DISTRIBUTEUR DIST ISO2 PN 5/2

Accionamiento
neumático
Caudal nominal Qn
2500 l/min
conexión de aire comprimido salida
Placa base ISO 5599-1
Tipo de conexión
conexión por placas
Presión de funcionamiento mín.
-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
Normas
ISO 5599-1
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Versión
ISO 2
Pilotaje
exterior
Principio de unión
Principio de placa base simple
Presión de pilotaje mín.
1.5 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Conexión de aire comprimido
Placa base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido entrada
Placa base ISO 5599-1
Tornillo de fijación
M6 con hexágono interior

Características

  • Qn máx. 2 500 l/min
  • Control eléctrico
  • Control neumático
  • Ancho: 42 mm, 56 mm

Documentos y dibujos