No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820402102

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie AP 0820402102

80,79 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

VVAP-3/2NC-ROL

Accionamiento
mecánico
Principio de conmutación
3/2
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Elemento de accionamiento
Rodillo
Tipo
válvula de asiento
conexión por placas
Conexión tubo
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-30 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/8
conexión de aire comprimido escape
G 1/8
Caudal nominal Qn 1 a la 2
250 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 3
150 l/min
Peso
0.08 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Válvulas ligeras y resistentes
  • Varios elementos de accionamiento mecánico
  • Montaje en panel

Documentos y dibujos