No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820403002

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie ST 0820403002

122,01 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

VVST-5/2SR-ROL

Accionamiento
mecánico
Caudal nominal Qn
280 l/min
Principio de conmutación
5/2
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Elemento de accionamiento
monoestable
Elemento de accionamiento
Rodillo
Principio de obturación
hermetizante metálico
Tipo
válvula de corredera
conexión por placas
Conexión tubo
Tipo de cierre
no cerrable
Fuerza de accionamiento mín.
6.5 N
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-15 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
5 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
25 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/8
conexión de aire comprimido escape
G 1/8
Tornillo de fijación
M4 con hexágono interior

Características

  • Carcasa de acero inoxidable
  • Junta metal-metal
  • Hay varios elementos de accionamiento mecánico disponibles
  • Montaje en panel

Documentos y dibujos