No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0822010504

AVENTICS™ Cilindro de carrera corta, Serie KHZ 0822010504

51,88 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

KHZ-DA-012-0025-O

Ø del émbolo
12 mm
Carrera
25 mm
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
Amortiguación elástica
Émbolo magnético
Émbolo sin imán
Requisitos ambientales
Norma industrial
Vástago
simple
Rascador
Rascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
53 N
Fuerza de émbolo durante extracción
71 N
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
M5
Rosca del vástago de émbolo
M5
Energía de choque
0.03 J
Peso 0 mm de carrera
0.036 kg
Peso +10 mm de carrera
0.013 kg
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Tamaño de partículas máx.
50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³

Características

  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Carrera máx. 100 mm
  • Para aplicaciones con un espacio de instalación corto y estrecho
  • Varilla de pistón no giratorio a través de la placa frontal

Documentos y dibujos