No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1824210235

AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 1824210235

19,84 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CO1-FORM_B-230AC-9,7VA-22mm

Anchura de bobina
22 mm
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Norma conexión eléctr.
EN 175301-803, forma B
Tipo de protección
IP65
Duración de conexión ED
100 %
Índice de compatibilidad
14
Conexión eléctrica 2
Enchufe
Número de polos
De 3 polos
Tensión de servicio DC
110 V
Tensión de servicio AC
220 V
Tensión de servicio AC
230 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Tolerancia de tensión AC 50 Hz
-10% / +10%
Tolerancia de tensión AC 60 Hz
-10% / +10%
Capacidad de retención AC 50 Hz
9.7 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz
7.9 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz
12.6 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz
10.2 VA
Consumo de potencia DC
4.9 W
Peso
0.07 kg
Carcasa
elastómero termoplástico

Características

  • Anchos de bobina de 15, 22 y 30 mm
  • Conexiones eléctricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensiones de funcionamiento: 12, 24, 48, 110, 220 VCC o 24, 110, 230 VCA

Documentos y dibujos