No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1824484027

AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 1824484027

34,14 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-FA-M12B-5-SCREW

Tipo
Conector por enchufe redondo
Tipo de conexión
Tornillos
Ø de cable conectable mín.
6 mm
Ø de cable conectable máx.
8 mm
Protocolo
PROFIBUS DP
Blindaje
blindado
Certificados
UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corriente, máx.
4:00 AM
Tipo de protección
IP67
Tensión↩de servicio
48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
de 5 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado B
Salida de cable
acodado
Salida de cable escuadra
90°
Peso
0.071 kg
Material carcasa
Zinc fundido a presión

Características

  • Conectores de enchufe redondo para automontaje
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Adaptador para conector de enchufe redondo

Documentos y dibujos