No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-1827020066

AVENTICS™ Fijación de sensor, Serie CB1 1827020066

7,50 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CB1-MNI-012-012-SN1-SN2

Para serie
MNI
Cilindro-Ø mín.
12 mm
Cilindro-Ø máx.
12 mm
Material carcasa
Aluminio
Peso
0.018 kg

Características

  • Instalación de detectpres en varias series de cilindros

Documentos y dibujos