No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-7471311603

AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471311603

362,25 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

C12P-050-0080-22101MA11G00-M00-000-0000

Normas
CNOMO / NFE 49-001
Ø del émbolo
50 mm
Carrera
80 mm
Principio activo
de efecto doble
Amortiguación
Amortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnético
Émbolo con imán
Requisitos ambientales
Norma industrial
Vástago
simple
Rascador
Rascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción
1077 N
Fuerza de émbolo durante extracción
1237 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Orificios
G 1/4
Rosca del vástago de émbolo
M16x1,5
Peso 0 mm de carrera
1.1 kg
Peso +10 mm de carrera
0.068 kg
Carrera máx.
2100 mm
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Tamaño de partículas máx.
50 µm

Características

  • CNOMO NFE 49-001
  • Según NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Max. stroke: 2600 mm
  • Diseño robusto
  • Opcional: a través de un vástago pasante, resistente al calor

Documentos y dibujos