No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-8941054424

AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD 8941054424

38,32 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CON-RD-FA-M12-4-SCREW

Tipo
Conector por enchufe redondo
Tipo de conexión
Tornillos
Ø de cable conectable mín.
4 mm
Blindaje
no blindado
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Corriente, máx.
4:00 AM
Tipo de protección
IP67
Tensión de servicio
48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipo
Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca
M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos
4 polos
Attacco elettrico 1, codificación
Codificado A
Salida de cable
acodado
Salida de cable escuadra
90°
Peso
0.027 kg
Material carcasa
polibutilenotereftalato
Material juntas
Caucho de carbono fluorado

Características

  • Conectores de enchufe redondo para automontaje
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 in
  • Adaptador para conector de enchufe redondo

Documentos y dibujos