No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412007250

AVENTICS™ Distribuidor, Serie AS3-DIS R412007250

35,59 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

AS3-DIS-G038-NC3

Componentes
Distribuidor
Orificio
G 3/8
Tipo
bloqueable
Versión
Distribuidor cuádruple
Posición de montaje
Indiferente
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido, Gases neutros
Caudal nominal Qn 1 a la 2
7250 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 3
5500 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 4
2300 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 5
2250 l/min
Caudal nominal Qn 1 a la 6
2300 l/min
Peso
0.32 kg
Material carcasa
Poliamida
Material placa frontal
Acrilonitrilo butadieno estireno
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscado
Zinc fundido a presión

Características

  • Esta serie modular versátil permite combinar un amplio rango de funciones diferentes
  • Las dimensiones compactas permiten ahorrar espacio
  • Consumo de energía reducido
  • Ligera
  • Diseño fácil de usar
  • Fiable y segura gracias a los componentes de seguridad dedicados
  • Montaje simple y esfuerzos de mantenimiento bajos

Documentos y dibujos