No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412007463

AVENTICS™ Eyector, Serie EBS R412007463

209,63 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

EBS-ET-10-NO-I-N-NN-DA06-DA08-S001

Accionamiento
eléctrico
Tipo
Eyector
Versión
pilotaje eléctrico, forma en T
con silenciador
con silenciador
Ø de las toberas
1 mm
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
6 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Conexión de aire comprimido
Ø 6
Conexión de vacío+
Ø 8
Capacidad de aspiración máx.
35 l/min
Consumo de aire con p.ópt.
48 l/min
Vacío máx. con p.ópt
86 %
Nivel de intensidad acústica aspirado
59 dB
Nivel de intensidad acústica aspirando
65 dB
Válvula de desprendimiento
Válvula de desprendimiento
Indicador
LED
Tipo de protección según EN 60529:2000, sin conector eléctrico
IP40

Características

  • Peso optimizado gracias a carcasa de material sintético
  • 6 selecciones de nivel de rendimiento
  • Posibilidad de racor rápido u orificio roscado
  • Volúmenes elevados de vacío y succión
  • Una carcasa con dos tamaños de boquilla
  • Opciones de montaje flexibles
  • Alto rendimiento en dimensiones pequeñas
  • Amplio rango de variantes

Documentos y dibujos