No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412010609

AVENTICS™ eyector compacto, Serie ECD-SV R412010609

653,20 €
CANT.:

Descripción del producto

ECD-SV-EC-15-NO

Accionamiento
eléctrico
con silenciador
con silenciador
Ø de las toberas
1.5 mm
Presostato
electrónico
Accesorios
con válvula antirretorno
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
6 bar
Presión de funcionamiento p.ópt.
4 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
0 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Capacidad de aspiración máx.
64.3 l/min
Consumo de aire con p.ópt.
98.9 l/min
Vacío máx. con p.ópt
81.5 %
Nivel de intensidad acústica aspirado
68 dB
Nivel de intensidad acústica aspirando
79 dB
Seguridad contra sobrepresión (max.)
5 bar
con dispositivo economizador de aire
con dispositivo economizador de aire
Válvula de desprendimiento
Válvula de desprendimiento
Tipo de protección según EN 60529:2000, sin conector eléctrico
IP65

Características

  • Operación y ajuste sencillos y directos
  • LED o pantalla iluminada fácil de leer
  • Funciones integrales personalizadas
  • Instalación sencilla
  • Conexión sencilla a través de enlaces de E/S
  • Monitorización de condición integral
  • Ahorro de energía de aire comprimido

Documentos y dibujos