No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412019489

AVENTICS™ Sensor, Serie ST4 R412019489

39,49 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

ST4-R3-K05U-030

Montaje directo para la serie
PRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montaje indirecto para la serie
MNI, CSL-RD, ICM
Anchura de ranura
Ranura C 4 mm
Cable
con cable
Tipo de contacto
Reed
Potencia de conexión
3 W / 3 VA
Certificados
UL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
Tipo de protección
IP65, IP67
Temperatura ambiente mín.
-30 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Caída de tensión U con Imáx
≤ 0,5 V
Tensión de conmutación DC, máx.
0.13 A
Tensión de conmutación AC, máx.
0.13 A
Precisión del punto de conmutación
±0,1 mT
Lógica de conexión
NA (contacto de trabajo)
Indicador
LED
LED indicador de estado
Amarillo
Conexión eléctrica 2, tipo
extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos
De 3 polos
Tensión de funcionamiento DC, mín.
5 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.
30 V DC
Resistencia a cortocircuito
Protegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque
30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones
10 - 55 Hz, 1 mm
Longitud del cable L
5 m

Características

  • Aptos para tuerca en C de 4 mm
  • Montaje en la tuerca desde arriba (montaje tipo “embutido”)
  • Carcasa robusta
  • LED indicador del estado de salida
  • Tornillo de montaje combinado con hexágono interior y tornillo de ranura
  • Preciso, confiable y flexible

Documentos y dibujos