No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R414010006

AVENTICS™ Cartucho con cuerpo básico de aluminio de válvula reguladora de presión, Serie CR1-OX

65,13 €
CANT.:

Descripción del producto

CR1-OX–002-100-G018-SW-(0,20-2,0)-DPV

Tipo
Válvula de membrana
Función de regulador
Sin escape secundario
Posición de montaje
Indiferente
Alimentación de presión
Cartucho con cuerpo básico de aluminio
Certificados
ASTM G-93, Conforme a REACH, RoHS
Presión de funcionamiento mín.
0.2 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Margen de regulación de presión min.
0.2 bar
Margen de regulación de presión max.
2 bar
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura del medio mín.
-5 °C
Temperatura del medio máx.
50 °C
Fluido
Oxígeno, Aire comprimido, Gases neutros
Caudal nominal Qn
250 l/min
Peso
0.1 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de carbono fluorado
Material inserto de guía
sulfuro de polifenileno
Material cartucho
Poliarilamida
Material guía de la válvula
sulfuro de polifenileno
Material membrana
Caucho de carbono fluorado

Características

  • Qn = 250 l/min
  • Válvula tipo membrana
  • Cartucho con cuerpo de base de aluminio

Documentos y dibujos