No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R432039318

AVENTICS™ Rolling bellow, series BRB - inch R432039318

48,51 €
CANT.:

Descripción del producto

Los cilindros AVENTICS serie BRB son la variante más rentable para cargas bajas. Son actuadores neumáticos de fuelle redondo con manguera y piezas de conexión plásticas y fuelles hechos de elastómero de cloropreno. La serie BRB se distingue por su peso ligero y salida de fuerza prácticamente constante en toda la carrera.

Stroke Length
1.3 mm
Functional principle
Single-acting, retracted without pressure
Min to Max Force
620 N - 1070 N
Port Size
1/8 NPT
Compressed air connection
1/8 NPT
Max Working Pressure
8 bar
Min to Max Ambient temperature
-30 °C - 90 °C
Working pressure min.
0 bar

Características

  • Ligero y fácil de montar
  • Fuerza de salida prácticamente constante en todo el rango de carrera.
  • Actuador de fuelle redondo flexible hecho de caucho de cloropreno (CR) con placas plásticas
  • Tres tipos de diseño diferentes para un uso óptimo

Documentos y dibujos