No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R481633804

AVENTICS™ Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA R481633804

859,33 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SPRA-BS-032-150

Ø del émbolo
32 mm
Rosca del vástago de émbolo
M10x1,25
Fuerza axial dinámica máx.
0.7 kN
Fuerza axial estática máx.
0.7 kN
Capacidad de carga dinámica
2.8 kN
Par de giro máx. (para Fmax)
0.45 Nm
Velocidad lineal máx.
150 mm/s
N.° de revoluciones máx.
3000 1/min
Aceleración máx.
6 m/s²
Duración de conexión
100 %
Tipo de husillo
Husillo de bolas
Diámetro del husillo
10 mm
Paso del husillo
3 mm
Precisión de paso
G7
Carrera
150 mm
Reserva de carrera (a ambos lados)
1 mm
Juego inverso
0.06 mm
Grado de rendimiento %
75
Inercia en carrera de 0 mm
0.042 *10-⁴ kgm²
Inercia por 100 mm de carrera
0.0047 *10-⁴ kgm²
Peso 0 mm de carrera
0.74 kg
Peso +100 mm de carrera
0.34 kg
Normalización
ISO 15552
Tipo de protección
IP54S
Humedad máx.
95 %

Características

  • Multiposicionamiento con alto nivel de precisión y repetibilidad
  • Disponible en tamaños 32, 40, 63 y 100
  • Alta versatilidad del producto con tres diferentes tecnologías de tornillo para cubrir un amplio rango de requisitos de aplicación
  • Flexibilidad en el montaje de cilindros - Cumple con la norma ISO 15552 y con un amplio rango de accesorios disponibles
  • Dimensione y personalice fácilmente su solución de actuador eléctrico con herramientas y configurador en línea interconectado

Documentos y dibujos