No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-SPD200-300K

Dispositivos de protección contra sobretensión series SPD200K y SPD300K de SolaHD™

Descripción del producto

Las series SPD200K y SPD300K ofrecen una protección continua contra los transitorios de voltaje dañinos y el ruido eléctrico que, por lo general, se encuentran en la entrada de servicio o en el panel de distribución. Su robusto diseño permite flexibilidad de instalación en las ubicaciones con exposición más severa. Los SPD200K y SPD300K utilizan circuitos para supervisar el estado de todos los modos de protección, incluso el neutral de descarga a tierra. Además, los contactos secos de forma C y alto aislamiento permiten el monitoreo remoto de los fallos en el sistema de protección, los voltajes bajos y las pérdidas de fase y de energía. El monitoreo de la integridad de protección indica fallos en componentes de protección con cortocircuitos o abiertos.

Productos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
SolaHD™ PN SPD200K10YRC
Certificaciones
UL
Hertz
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Rango de voltaje de entrada
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilidad
Certificaciones
Hertz
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD200K27YRC
Certificaciones
UL
Hertz
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Rango de voltaje de entrada
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilidad
Certificaciones
Hertz
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD200K48DRC
Certificaciones
UL
Hertz
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Rango de voltaje de entrada
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilidad
Certificaciones
Hertz
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD300K27YRC
Certificaciones
UL
Hertz
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Rango de voltaje de entrada
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilidad
Certificaciones
Hertz
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
SolaHD™ PN SPD300K48DRC
Certificaciones
UL
Hertz
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, NEMA Type 12
Rango de voltaje de entrada
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
disponibilidad
Certificaciones
Hertz
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
UL
47-63 Hz
Metal Enclosure, NEMA Type 12
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
Clasificación A/C
200 o 300 kAIC
Atenuación de ruido
50 dB máx.
Hertz
47-63 Hz
Rango de voltaje de entrada
208Y/120V, 480Y/277V, 480V, 600Y/347V, 600V
Cantidad de fases
Trifásico
Temperatura de funcionamiento
De –40 °C a +85 °C
Indicador del estado
Indicadores de estado LED rojos/verdes, alarma sonora
Montaje
Montaje en pared

Características

  • UL
  • Capacidad de corriente de sobrealimentación de 200 a 300 kA por fase
  • Protección contra transitorios en todos los modos (L-N, L-G y N-G)
  • Contactos secos de forma C e indicaciones de estado con alarmas audibles
  • Monitorización interna/externa, incluyendo neutro a conexión a tierra
  • Filtrado EMI/RFI
  • Compartimiento NEMA 4
  • Desconexión giratoria y contador de transitorios opcionales
  • Garantía limitada de cinco años

Documentos y dibujos