No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Baumann-P-24000

Válvula de control de bronce Little Scotty™ 24000 Baumann™

Descripción del producto

La válvula de control Baumann 24000 está diseñada para servicio general en aplicaciones de control de presión, caudal y temperatura. Esta válvula de control presenta una baja histéresis y banda muerta, buenas características de control, cierre hermético, construcción resistente, empaque de alto desempeño y fácil mantenimiento. Estos atributos se traducen en costos de mantenimiento reducidos, menor variabilidad del proceso y mayor disponibilidad del proceso, lo que da como resultado costos operativos más bajos a largo plazo.

Certificaciones
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servicio crítico
Servicio general
Características del caudal
Isoporcentual, lineal
Material
Bronce
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
ASME CL250
Tipo de conexión del proceso
Roscado
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Diseño liviano y compacto que reduce los costos de las tuberías instaladas.
  • Materiales de acero inoxidable tipo S31600 austenítico de alta calidad.
  • Equipo de acero inoxidable S41600 disponible.
  • La guía de vástago y tapón doble ofrece una mayor estabilidad durante el desplazamiento del tapón.
  • Ofrecemos varias reducciones de capacidad del equipo para satisfacer los requisitos cambiantes de los procesos.
  • Controladores de válvulas digitales Fisher FIELDVUE™ disponibles para calibración y diagnósticos remotos en plantas que utilizan la arquitectura PlantWeb 24000.

Documentos y dibujos