No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Baumann-P-87000

Válvula de control sanitaria Flexsleev Baumann™ 87000

Descripción del producto

La válvula de control Baumann 87000 es ideal para regular fluidos de alta pureza o medios gaseosos encontrados comúnmente en las industrias de alimentos y bebidas, farmacéuticas, de películas y biotecnología. Esta válvula es adecuada para ciclos de esterilización de vapor repetidos con presiones de vapor máximas de 2,4 bares (35 psi).

Certificaciones
CRN, CUTR, PED
Servicio crítico
Caudal bajo, servicio general, sanitario
Características del caudal
Características especiales, isoporcentual modificado
Material
Acero
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Clasificación de presión
150 psi
Tipo de conexión del proceso
Tri-Clamp
Clasificación de cierre
Clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/2
Estándar del tamaño de la válvula
NPS, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El patrón de caudal exclusivo permite el drenaje automático en tuberías verticales y horizontales.
  • Los contornos de caudal pequeño con cizallas optimizadas lo convierten en una opción ideal para biomateriales sensibles.
  • El área de caudal entre el diámetro externo del tubo y el asiento del cuerpo es apto para partículas finas.
  • El método de atornillado ayuda a un fácil montaje y desmontaje del cuerpo.
  • Actuador con recubrimiento de polvo epóxico con horquilla y retenedores de acero inoxidable que aportan la máxima resistencia a la corrosión.

Documentos y dibujos